Blue e+ utblåsningsfilter

Art. nr.: SK 3237308

E-Nummer: E2507713

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.

Art. nr.:
SK 3237308
Utförande
väggmontage
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild
Hålets bredd: 92 mm
Håltagningshöjd: 92 mm
Passar till art. nr.
SK 3237.7xx
Dimension
Bredd: 116,5 mm
Höjd: 116,5 mm
Djup: 33,2 mm
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,145 kg
Bruttovikt
0,148 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3237.7xx, BH 116,5 × 116,5 mm, RAL 9005
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok