Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.
- Art. nr.:
- SK 3238308
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
Veckfilter - Montagehålbild
- Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm - Passar till art. nr.
- SK 3238.7xx
- Dimension
- Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Djup: 34,2 mm - Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,15 kg
- Bruttovikt
- 0,207 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177997660
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3238.7xx, BH 148,5 × 148,5 mm, RAL 9005