Blue e+ utblåsningsfilter

Art. nr.: SK 3239308

E-Nummer: E2507725

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.

Art. nr.:
SK 3239308
Utförande
väggmontage
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
Veckfilter
Montagehålbild
Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
Passar till art. nr.
SK 3239.7xx
Dimension
Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Djup: 45,8 mm
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,37 kg
Bruttovikt
0,47 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177998384
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3239.7xx, BH 204 × 204 mm, RAL 9005
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok