Blue e+ utblåsningsfilter EMC

Art. nr.: SK 3240400

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.

Art. nr.:
SK 3240400
Utförande
väggmontage
EMC
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Verktygsfritt montage
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
EMC-filtermatta
Montagehålbild
Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
Passar till art. nr.
SK 3240.8xx/3241.8xx
Dimension
Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 45,2 mm
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,661 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Blue e+-utblåsningsfilter, EMC, för filterfläkt 3240.8xx/3241.8xx, BH 255 × 255 mm, RAL 7035
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhandbok