Blue e+ utblåsningsfilter EMC

Art. nr.: SK 3243400

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.

Art. nr.:
SK 3243400
Utförande
väggmontage
EMC
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Verktygsfritt montage
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
EMC-filtermatta
Montagehålbild
Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
Passar till art. nr.
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 44,7 mm
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,94 kg
Bruttovikt
0,941 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Blue e+-utblåsningsfilter, EMC, för filterfläkt 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, BH 323 × 323 mm, RAL 7035
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhandbok