TopTherm filterfläktar med EC-teknologi

Art. nr.: SK 3245518

Energieffektivt utförande av RTT-filterfläkten med EC-teknologi. Vid minst 180 m³/tim med integrerat styrningsgränssnitt (0-10 V / PWM som ingång och hastighetssignal som utgång) för reglering och övervakning av fläkten.

Art. nr.:
SK 3245518
Utförande
väggmontage
EC
Produktbeskrivning
Energieffektivt utförande av TopTherm-filterfläktar med diagonalfläktteknologi. Fläkt 3240.50x till 3245.51x kan styras och övervakas. Styrgränssnittet, som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal gör att fläktvarvtal och funktion kan övervakas.
Produktändring
Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Diagonal, EC-Motor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 1.125 m³/h
Vid 60 Hz: 1.125 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 890 m³/h
Vid 60 Hz: 890 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3243208: 630 m³/h
2 x 3243208: 770 m³/h
Märkspänning
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 165 W
Vid 60 Hz: 165 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,1 A
Vid 60 Hz: 2,1 A
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Montagedjup
130,5 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 51 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 52 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 1
Typ 12
Typ 3
Typ 3R med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Styrningsgränssnitt
Ja
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av filterfläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC för EC-filterfläktar (fr.o.m. fläkteffekt 180 m³/h).
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 72 dB(A)
Vid 60 Hz: 72 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177664111
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-teknik
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj