Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.
- Art. nr.:
- SK 3139110
- Utförande
- takmontage
- Produktbeskrivning
- Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Fläkt
- Radiell, kondensatormotor
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)
- Vid 50 Hz: 525 m³/h
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 60 Hz: 65 W
- Märkström max.
- Vid 60 Hz: 0,56 A
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 133 mm
Djup: 400 mm - Montagedjup
- 34,6 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 258 mm
Hålets djup: 258 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 21 utan filtermatta
- IP 54 inkl. veckfilter
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
- Observera:
- För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör).
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
- Vid 60 Hz: 68.000 h
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 60 Hz: 54 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,16 kg
- Bruttovikt
- 5,865 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK TopTherm takmonterade fläktar 525 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz