Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för takmontage utan reglering.
- Art. nr.:
- SK 3248000
- Utförande
- takmontage
- Produktbeskrivning
- Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
- Färg
- Lock: RAL 7035
Skåp: RAL 7016 - Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet
Anslutning av fläktarna sker via 2 anslutningskablar (3-ledare) med ändhylsor
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Specifik värmeeffekt
- 66 W/K
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp vid 50 Hz: 965 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 965 m³/h - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- per fläkt vid 50 Hz: 0,32 A
per fläkt vid 60 Hz: 0,4 A - Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningskabel
- Dimension
- Bredd: 595 mm
Höjd: 362 mm
Djup: 440 mm - Observera:
- För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas apparatskåpstermostaten, den digitala apparatskåpstermostaten och -regulatorn eller varvtalsregulatorn
- Antal fläktar
- 2
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Inre kretslopp IP 54
- Yttre kretslopp IP 34
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25 kg
- Bruttovikt
- 27 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivning
- SK DAC-system (Direct Air Cooling), takmontage, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions