Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.
- Art. nr.:
- SK 3130100
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet
Kontaktdon
Potentialfri felsignalering vid övertemperatur
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Specifik värmeeffekt
- 90 W/K
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp vid 50 Hz: 850 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 945 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 850 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 945 m³/h - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 1,35 A
Vid 60 Hz: 1,8 A - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 1.580 mm
Djup: 215 mm - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Temperaturreglering
- Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Inre kretslopp IP 54
- Yttre kretslopp IP 34
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 37,05 kg
- Bruttovikt
- 39 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivning
- SK TopTherm Luft/luft värmeväxlare, väggmontage med reglering, 90 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions