Väggmonterat kylaggregat Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Art. nr.: SK 3478801

Blue e+ S kylaggregat med den beprövade tekniken Blue e+ erbjuder världens högsta energieffektivitet. Samtidigt sänks koldioxidavtrycket från maskiner och anläggningar. Nytt utförande med många smarta funktioner.

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3478801
Utförande
väggmontage
Fördelar
Bidrar till en klimatneutral produktion tack vare en genomsnittlig energibesparing på 75 % och mindre koldioxidavtryck
Kan användas världen över tack vare möjlighet till flera spänningar och landsspecifika godkännanden
Intelligent och enkel övervakning via IoT-gränssnittet
Bekväm manövrering med appen ”Rittal Scan & Service”
Material
Stålplåt
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp: RAL 7035
Lamellgaller: RAL 7012
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon)
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Observera montageanvisningarna.
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
Anmärkning om art. nr.
Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V)
Märkeffekt
0,22 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 366,6 m³/h
Innerkretslopp: 366,6 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 570 mm
Djup: 159 mm
Nödvändig håltagning
Hålets bredd: 280 mm
Håltagningshöjd: 550 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Inre kretslopp IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-1234yf
mängd: 0,135 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,08 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,055 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,17 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
32 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,2 kg
Bruttovikt
12,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
77,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Kylaggregat Blue e+ S, väggmontage, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplåt, BHD: 300 x 570 x 159 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhandbok
Software
Licence condition
Updater