Blue e+ S kylaggregat med den beprövade tekniken Blue e+ erbjuder världens högsta energieffektivitet. Samtidigt sänks koldioxidavtrycket från maskiner och anläggningar. Nytt utförande med många smarta funktioner.
- Art. nr.:
- SK 3479801
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- Bidrar till en klimatneutral produktion tack vare en genomsnittlig energibesparing på 75 % och mindre koldioxidavtryck
- Kan användas världen över tack vare möjlighet till flera spänningar och landsspecifika godkännanden
- Intelligent och enkel övervakning via IoT-gränssnittet
- Bekväm manövrering med appen ”Rittal Scan & Service”
- Material
- Stålplåt
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Lamellgaller: RAL 7012 - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,5 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,23 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Observera montageanvisningarna.
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
- Anmärkning om art. nr.
- Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V)
- Märkeffekt
- 0,36 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 366,6 m³/h
Innerkretslopp: 366,6 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 570 mm
Djup: 199 mm - Nödvändig håltagning
- Hålets bredd: 280 mm
Håltagningshöjd: 550 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Inre kretslopp IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 0,17 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,1 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,07 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,25 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,29 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,29 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 32 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13 kg
- Bruttovikt
- 14,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 81,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e+ S, väggmontage, 0,5 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplåt, BHD: 300 x 570 x 199 mm
- Dokumentation
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant
- Teknisk systemhandbok