Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger de optimalt skydd i krävande miljöer. Kylaggregatet kan monteras i tre montagepositioner (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad) i t.ex. Toptec projektlösningar.
- Art. nr.:
- SK 3186330
- Utförande
- väggmontage
För utomhusbruk - Produktbeskrivning
- Det energieffektiva väggmonterade kylaggregatet Blue e+ Outdoor kan användas i hela världen tack vare den variabla spänningen och kan till exempel användas för Toptec-projektlösningar.
- Fördelar
- I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
- Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Produktändring
- Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Montageram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad
Inkl. fastsättningsmaterial - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Anmärkning om art. nr.
- Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) och 480 V +6 % (509 V)
- Märkeffekt
- 0,85 kW
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,7 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Dimension
- Bredd: 465 mm
Höjd: 1.640 mm
Djup: 260 mm - Aggregatmått inkl. tätningsram och designhuv
- Bredd: 517 mm
Höjd: 1.692 mm
Djup: 260 mm - Inbyggnadstyp
- Universell inbyggnad (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- med montageram: Inre kretslopp IP56
- utan montageram: Inre kretslopp IP54
- Protection category NEMA
- med montageram: UL-typ 12/3R/4
- utan montageram: UL-typ 12/3R
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 1.250 m³/h
Innerkretslopp: 1.250 m³/h - Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,07 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,68 t - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,86
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,86 - Passar för
- Skåptyp: Toptec
Bredd: ≥ 800 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm - Passar till art. nr.
- 9782.828
- 9783.888
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- -30 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 2,4
- Ljudnivå
- 70 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 56,8 kg
- Bruttovikt
- 74 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1.051,14
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177967335
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e+, väggmontage Outdoor, 2,0 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 260 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhandbok