Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Art. nr.: SK 3486330

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger de optimalt skydd i krävande miljöer. Kylaggregatet kan monteras i tre montagepositioner (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad) i t.ex. Toptec projektlösningar.

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3486330
Utförande
väggmontage
För utomhusbruk
Produktbeskrivning
Det energieffektiva väggmonterade kylaggregatet Blue e+ Outdoor kan användas i hela världen tack vare den variabla spänningen och kan till exempel användas för Toptec-projektlösningar.
Fördelar
I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Produktändring
Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
Material
Aluminium AlMg3
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Montageram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Anmärkning om art. nr.
Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) och 480 V +6 % (509 V)
Märkeffekt
0,85 kW
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,7 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.640 mm
Djup: 260 mm
Aggregatmått inkl. tätningsram och designhuv
Bredd: 517 mm
Höjd: 1.692 mm
Djup: 260 mm
Inbyggnadstyp
Universell inbyggnad (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
med montageram: Inre kretslopp IP56
utan montageram: Inre kretslopp IP54
Protection category NEMA
med montageram: UL-typ 12/3R/4
utan montageram: UL-typ 12/3R
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 1.250 m³/h
Innerkretslopp: 1.250 m³/h
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-1234yf
mängd: 1,1 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,86
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,86
Passar för
Skåptyp: Toptec
Bredd: ≥ 800 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm
Passar till art. nr.
9782.828
9783.888
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Driftstemperatur
-30 °C...60 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
2,4
Ljudnivå
70 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
64 kg
Bruttovikt
74 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
343,86 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Kylaggregat Blue e+, väggmontage Outdoor, 2,0 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 260 mm
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentation
Further instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhandbok
Software
Licence condition
Updater