Effektiv kyleffekt/värme 1400 W/400 W, temperaturreglering via e-Comfortcontroller. Infästning vid CS Toptec på tre platser: påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad.
- Art. nr.:
- CS 9776500
- Produktbeskrivning
- Temperaturreglering med e-Comfort controller. Kylaggregatet kan monteras på apparatskåpet i tre montagepositioner (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad).
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Aluminium
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
Ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Montageram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 55
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 650 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 24 A
Vid 60 Hz: 22 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 5 A
Vid 60 Hz: 5 A - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -33 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,45 kg - Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 640 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 760 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 780 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 920 W - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 150 mm - Aggregatmått inkl. tätningsram och designhuv
- Bredd: 550 mm
Höjd: 1.050 mm
Djup: 285 mm - Passar för
- Skåptyp: CS Toptec
Bredd: ≥ 800 mm
Djup: ≥ 1.200 mm - Inbyggnadstyp
- Universell inbyggnad (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 42 kg
- Bruttovikt
- 45 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring