Effektiv kyleffekt/värme 1400 W/400 W, temperaturreglering via e-Comfortcontroller. Infästning vid CS Toptec på tre platser: påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad.
- Art. nr.:
- CS 9776550
- Produktbeskrivning
- Temperaturreglering med e-Comfort controller. Kylaggregatet kan monteras på apparatskåpet i tre montagepositioner (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad).
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Aluminium
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
Ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Montageram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 55
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 34 A
Vid 60 Hz: 32 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp vid 50 Hz: 1.000 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 1.090 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 880 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 950 m³/h - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 6 A
Vid 60 Hz: 6,8 A - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -33 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,9 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,3 t - Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 274 mm - Aggregatmått inkl. tätningsram och designhuv
- Bredd: 552 mm
Höjd: 1.052 mm
Djup: 274 mm - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Passar för
- Skåptyp: CS Toptec
Bredd: ≥ 800 mm
Höjd: ≥ 1.200 mm - Inbyggnadstyp
- Universell inbyggnad (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 70 kg
- Bruttovikt
- 73 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual