Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Art. nr.: SK 3302120

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.

Art. nr.:
SK 3302120
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
Märkspänning
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 1,9 A
Vid 60 Hz: 2 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 3,5 A
Vid 60 Hz: 3,9 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 310 m³/h
Innerkretslopp: 345 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 140 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,11 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,16 t
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
25 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13 kg
Bruttovikt
13,75 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177366527
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok