Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.
- Art. nr.:
- SK 3361610
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Färg
- RAL 9007
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,87 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,51 kW - Märkspänning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 60 Hz: 6,63 A
- Startström (max.)
- Vid 60 Hz: 11,5 A
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 480 m³/h
Innerkretslopp: 600 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 280 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,26 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,16 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...52 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,55 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21,546 kg
- Bruttovikt
- 22,68 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177429581
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, 0,75 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, rostfritt stål, BHD: 280 x 550 x 280 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions