Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.
- Art. nr.:
- SK 3366505
- Utförande
- väggmontage
Inbyggd - Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Fastsättningsmaterial för montagetyp ”Inbyggnad”
Kondensor med RiNano-beläggning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,25 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,92 kW - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anmärkning om art. nr.
- När kylaggregatet monteras kan täckramen 3377.000 inkl. fastsättningsmaterial användas. Denna bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 6,5 A
Vid 60 Hz: 6,9 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 21 A
Vid 60 Hz: 23 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 910 m³/h
Innerkretslopp: 860 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Utförande
- väggmontage
- Särskild form
- Inbyggd
- Dimension
- Bredd: 435 mm
Höjd: 1.590 mm
Djup: 205 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,44 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,74 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,8 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 50 kg
- Bruttovikt
- 59 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177977587
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, lågprofil, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 435 x 1590 x 204 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions