- Art. nr.:
- SK 3366540
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Fastsättningsmaterial för montagetyp ”Inbyggnad”
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,18 kW
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Anmärkning om art. nr.
- När kylaggregatet monteras kan täckramen 3377.000 inkl. fastsättningsmaterial användas. Denna bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,7 A
Vid 60 Hz: 2,9 A
- Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 8 A
Vid 60 Hz: 8,8 A
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 910 m³/h
Innerkretslopp: 860 m³/h
- Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
- Utförande
- väggmontage
- Särskild form
- Inbyggd
- Dimension
- Bredd: 435 mm
Höjd: 1.590 mm
Djup: 205 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1 t
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,9 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,05 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 62,7 kg
- Bruttovikt
- 66 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177429727
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, lågprofil, 1.6 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 435x1590x205 mm