Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Art. nr.: SK 3366610

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.

Art. nr.:
SK 3366610
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Färg
RAL 9007
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Fastsättningsmaterial för montagetyp ”Inbyggnad”
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anmärkning om art. nr.
När kylaggregatet monteras kan täckramen 3377.000 inkl. fastsättningsmaterial användas. Denna bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
Märkström max.
Vid 50 Hz: 13,6 A
Vid 60 Hz: 13,8 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 43 A
Vid 60 Hz: 47 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 910 m³/h
Innerkretslopp: 860 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Utförande
väggmontage
Särskild form
Inbyggd
Dimension
Bredd: 435 mm
Höjd: 1.590 mm
Djup: 205 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Försäkring
Trafoskyddsbrytare: 14...20 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
47,4 kg
Bruttovikt
49,895 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177429772
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok