Kylaggregat för väggmontage Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Art. nr.: SK 3185837

Kylaggregat i serien Blue e+ Dynamic har utvecklats för dynamiska användningsområden. Aggregaten har testats i enlighet med DNV-CG-0339 och är därför speciellt lämpliga för användning på fartyg (t.ex. apparatskåp i maskinrum). Den mycket stabila, mekaniska konstruktionen gör kylaggregaten lämpliga för alla användningsområden där aggregatet utsätts för stora vibrationsbelastningar, t.ex. i hamnar (lyftkranar), logistik (plockutrustning) och på flygplatser (bagagehantering).

Nätdrossel Kylaggregat för väggmontage Blue e+ Dynamic

IoT interface

Art. nr.:
SK 3185837
Utförande
väggmontage
Dynamic
Fördelar
Högre effektivitet: mycket hög Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) > 6,2
Mer flexibilitet: Mångsidigt användbar vid dynamiska användningsområden utan omfattande infrastrukturåtgärder – till och med eftermontering utförs enkelt
Mer säkerhet: maximal driftsäkerhet, mindre underhållsbehov och snabbt klar att använda
Enklare: planering, drift och montering utan ansträngning
Användningsområden
för maritima och dynamiska användningsområden
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon)
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
För att EMC-kraven enligt standarden (DNV-CG-0339) ska uppfyllas måste ett EMC-filter (SK 3124.010) monteras i kylaggregatets matningsledning
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Anmärkning om art. nr.
null
Hint Construction
Delinbyggnad inte möjlig
Märkeffekt
0,7 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 895 m³/h
Innerkretslopp: 700 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
5,5
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 310 mm
Nödvändig håltagning
Hålets bredd: 383 mm
Håltagningshöjd: 929 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Inre kretslopp IP 55
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,76 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,48 t
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
24 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
40 kg
Bruttovikt
46 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
659,1
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177977259
Produktbeskrivning
SK kylaggregat Blue e+, väggmontage, 1,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–440 V, 3~, 50–60 Hz, stålplåt , BxHxD: 400 x 950 x 310 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
DNV
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Manual – R-513A
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater