Kylaggregat i serien Blue e+ Dynamic har utvecklats för dynamiska användningsområden. Aggregaten har testats i enlighet med DNV-CG-0339 och är därför speciellt lämpliga för användning på fartyg (t.ex. apparatskåp i maskinrum). Den mycket stabila, mekaniska konstruktionen gör kylaggregaten lämpliga för alla användningsområden där aggregatet utsätts för stora vibrationsbelastningar, t.ex. i hamnar (lyftkranar), logistik (plockutrustning) och på flygplatser (bagagehantering).
- Art. nr.:
- SK 3484837
- Utförande
- väggmontage
Dynamic - Fördelar
- Högre effektivitet: mycket hög Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) > 6,2
- Mer flexibilitet: Mångsidigt användbar vid dynamiska användningsområden utan omfattande infrastrukturåtgärder – till och med eftermontering utförs enkelt
- Mer säkerhet: maximal driftsäkerhet, mindre underhållsbehov och snabbt klar att använda
- Enklare: planering, drift och montering utan ansträngning
- Användningsområden
- för maritima och dynamiska användningsområden
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,67 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- För att EMC-kraven enligt standarden (DNV-CG-0339) ska uppfyllas måste ett EMC-filter (SK 3124.010) monteras i kylaggregatets matningsledning
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Hint Construction
- Delinbyggnad inte möjlig
- Märkeffekt
- 0,7 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 895 m³/h
Innerkretslopp: 700 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57 - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 310 mm - Nödvändig håltagning
- Hålets bredd: 383 mm
Håltagningshöjd: 929 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Inre kretslopp IP 55
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 0,77 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,48 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,29 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,38 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 40,5 kg
- Bruttovikt
- 46,5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 206,82 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84158200
- Produktbeskrivning
- SK kylaggregat Blue e+, väggmontage, 1,0 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplåt , BxHxD: 400 x 950 x 310 mm
- Dokumentation
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf