Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Art. nr.: SK 3328514

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.

Art. nr.:
SK 3328514
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Färg
RAL 7001
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,1 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,39 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,52 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 13,4 A
Vid 60 Hz: 14,8 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 27 A
Vid 60 Hz: 27 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 640 m³/h
Innerkretslopp: 550 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 405 mm
Höjd: 1.650 mm
Djup: 388 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,9 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,57 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Trafoskyddsbrytare: 18...25 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
69,35 kg
Bruttovikt
104 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177384477
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, NEMA 4X, BHD: 405 x 1650 x 388 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj