Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
- Art. nr.:
- SK 3329504
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Färg
- RAL 7001
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 7,9 A
Vid 60 Hz: 10,1 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 25 A
Vid 60 Hz: 22 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 1.230 m³/h
Innerkretslopp: 1.230 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 405 mm
Höjd: 1.650 mm
Djup: 388 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,1 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,69 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 75,4 kg
- Bruttovikt
- 95 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177389465
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, NEMA 4X, 2.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions