Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW

Art. nr.: SK 3359640

Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3359640
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Färg
RAL 9007
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,52 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Märkspänning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Observera:
Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Märkström max.
Vid 50 Hz: 1,6 A
Vid 60 Hz: 2,1 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 5,4 A
Vid 60 Hz: 5,2 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 800 m³/h
Innerkretslopp: 585 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Utförande
takmontage
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 380 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,4 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,25 t
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Trafoskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
37,195 kg
Bruttovikt
37,795 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177433731
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK RTT Blue e MIDI kylaggregat, takmontage, 750W, 400V, eComfortcontr., rostfritt stål, BHD: 597 x 417 x 380 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok