Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW

Art. nr.: SK 3382600

Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3382600
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Färg
RAL 9007
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,3 A
Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 9,1 A
Vid 60 Hz: 8,8 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 800 m³/h
Innerkretslopp: 170 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Utförande
takmontage
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 380 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,3 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,19 t
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
28,5 kg
Bruttovikt
38,5 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177380028
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 0.60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål
Godkännanden
C-UR
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok