Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW

Art. nr.: SK 3383520

Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3383520
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,71 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Märkspänning
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
Märkström max.
Vid 50 Hz: 3,3 A
Vid 60 Hz: 4,5 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 10,1 A
Vid 60 Hz: 11,6 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 1.600 m³/h
Innerkretslopp: 491 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Utförande
takmontage
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 475 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,65 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,41 t
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...53 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Trafoskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
40 kg
Bruttovikt
43 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177366671
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok