Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
- Art. nr.:
- SK 3303100
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 610 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 280 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 350 W - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,6 A
Vid 60 Hz: 2,6 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 5,1 A
Vid 60 Hz: 6,4 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 345 m³/h
Innerkretslopp: 310 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 210 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,17 kg - Temperaturreglering
- Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 30 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 36 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 420 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 390 W - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17 kg
- Bruttovikt
- 17,7 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177317581
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK RTT kylaggregat för väggmontage, 500 W, 230 V, basic controller