- Art. nr.:
- SK 3303110
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 500 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 280 W
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 60 Hz: 5,7 A
- Startström (max.)
- Vid 60 Hz: 11,5 A
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 345 m³/h
Innerkretslopp: 310 m³/h
- Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 210 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,17 kg
- Temperaturreglering
- Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 30 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 470 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 500 W
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,335 kg
- Bruttovikt
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
SK RTT kylaggregat för väggmontage, 500 W, 115 V, basic controller