Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Art. nr.: SK 3303130

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3303130
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 610 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 280 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 310 W
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,6 A
Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 5,1 A
Vid 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 345 m³/h
Innerkretslopp: 310 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,17 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,24 t
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Inställningsområde
30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 360 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 465 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 490 W
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
EAN
4028177610453
ECLASS 8.0
27180704
Certifikat
EAC
Ex
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions