Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Art. nr.: SK 3305140

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3305140
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,6 A
Vid 60 Hz: 2,9 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 12,2 A
Vid 60 Hz: 11,3 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 900 m³/h
Innerkretslopp: 800 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,86 t
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Inställningsområde
30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 925 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Försäkring
Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
46,551 kg
Bruttovikt
49,001 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177322974
ECLASS 8.0
27180704
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions