Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Art. nr.: SK 3328100

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3328100
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2.000 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2.350 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.450 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.690 W
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 7,5 A
Vid 60 Hz: 9,1 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 22 A
Vid 60 Hz: 26 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 640 m³/h
Innerkretslopp: 550 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 1.580 mm
Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,95 kg
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Inställningsområde
30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1.025 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.250 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
64,6 kg
Bruttovikt
68 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177323025
ECLASS 8.0
27180704
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions