Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Art. nr.: SK 3366110

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3366110
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 14,3 A
Vid 60 Hz: 14,7 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 43 A
Vid 60 Hz: 47 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 910 m³/h
Innerkretslopp: 860 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 435 mm
Höjd: 1.590 mm
Djup: 205 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,7 kg
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Inställningsområde
30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 20 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
68,4 kg
Bruttovikt
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions