- Art. nr.:
- SK 3366140
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 980 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.080 W
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 3 A
Vid 60 Hz: 3,1 A
- Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 8 A
Vid 60 Hz: 8,8 A
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 910 m³/h
Innerkretslopp: 860 m³/h
- Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 435 mm
Höjd: 1.590 mm
Djup: 205 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,7 kg
- Temperaturreglering
- Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 30 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.430 W
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 61,75 kg
- Bruttovikt
- 65 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177429697
- ECLASS 8.0
- 27180704