Energieffektiva kylaggregat Blue e+ för väggmontering i effektklasserna 1600 W till 5500 W. genom användning av varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologin får du en genomsnittlig energibesparing på 75 %. Finns i stålplåt och Rostfritt stål.
- Art. nr.:
- SK 3189940
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
- Global användning tack vare unik variabel spänning
- Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Produktändring
- Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 3,95 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 3,95 kW - Märkspänning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Anmärkning om art. nr.
- Tolerans: 380 V -10 % (342 V) och 480 V +5 % (509 V)
- Inbyggnad är inte möjlig
- Märkeffekt
- 2,35 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 2.300 m³/h
Innerkretslopp: 2.300 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5 - Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
- 5,6
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 393 mm - Nödvändig håltagning
- Hålets bredd: 433 mm
Håltagningshöjd: 1.579 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Inre kretslopp IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,8 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,14 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 2,2 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 72,4 kg
- Bruttovikt
- 89 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1.168,6
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177708075
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+ kylaggregat, väggmonterade, 5,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplåt, BHD: 450x1600x393 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknik i detalj
- Teknisk systemhandbok