Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Art. nr.: SK 3486930

Energieffektiva kylaggregat Blue e+ för väggmontering i effektklasserna 1600 W till 5500 W. genom användning av varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologin får du en genomsnittlig energibesparing på 75 %. Finns i stålplåt och Rostfritt stål.

IoT interface

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3486930
Utförande
väggmontage
Fördelar
I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
Global användning tack vare unik variabel spänning
Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Produktändring
Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon)
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Anmärkning om art. nr.
Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) och 480 V +6 % (509 V)
Märkeffekt
0,73 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 1.250 m³/h
Innerkretslopp: 1.250 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
7,6
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 294 mm
Nödvändig håltagning
Hålets bredd: 433 mm
Håltagningshöjd: 1.579 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Inre kretslopp IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-1234yf
mängd: 1,1 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,65 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,45 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
24 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
55,2 kg
Bruttovikt
73,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
274,42 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK kylaggregat Blue e+, väggmontage, 2 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplåt , BxHxD: 450 x 1600 x 294 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok
Software
Licence condition
Updater