Energieffektiva kylaggregat Blue e+ för väggmontering i effektklasserna 1600 W till 5500 W. genom användning av varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologin får du en genomsnittlig energibesparing på 75 %. Finns i stålplåt och Rostfritt stål.
- Art. nr.:
- SK 3488640
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
- Global användning tack vare unik variabel spänning
- Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Produktändring
- Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Färg
- RAL 9007
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2,8 kW - Märkspänning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Observera montageanvisningarna.
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
- Anmärkning om art. nr.
- Tolerans: 380 V -10 % (342 V) och 480 V +5 % (509 V)
- Inbyggnad är inte möjlig
- Anmärkning om art. nr.
- null
- Märkeffekt
- 1,45 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 2.300 m³/h
Innerkretslopp: 2.300 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 393 mm - Nödvändig håltagning
- Hålets bredd: 433 mm
Håltagningshöjd: 1.579 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Inre kretslopp IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 1,76 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 1,04 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,72 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 71,2 kg
- Bruttovikt
- 91 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 351,95 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, rostfritt stål, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant
- Teknik i detalj
- Teknisk systemhandbok