Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm.
- Art. nr.:
- SK 3485730
- Utförande
- takmontage
- Fördelar
- I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
- Global användning tack vare unik variabel spänning
- Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Takmonterat kylaggregat Blue e+
Veckfilter
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Kondensatslang (3 m) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Montage endast möjligt på apparatskåp med minsta mått (B × D) 800 × 600 mm
- Drift utan veckfilter är inte tillåten
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Märkeffekt
- 0,75 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 750 m³/h
Innerkretslopp: 700 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94 - Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
- 4,6
- Utförande
- takmontage
- Dimension
- Bredd: 700 mm
Höjd: 308 mm
Djup: 560 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP54 med veckat filter
- Inre kretslopp IP54 med veckat filter
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 0,56 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,37 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,19 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t - Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...55 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 38 kg
- Bruttovikt
- 56,25 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 181,79 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK takmonterat kylaggregat Blue e+, stålplåt, kylmodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 700 x 308 x 560 mm
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant
- Teknik i detalj
- Teknisk systemhandbok