Produkten är en perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat. Med ett och samma artikelnummer får du ett skåp med inbyggt kylaggregat. Kylaggregatet har alla fördelar med Blue e+ teknologin.
- Art. nr.:
- SK 3185030
- Fördelar
- En perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat
- Kylaggregatet kan enkelt dras ut framåt för underhåll
- Inga bekymmer med montage – kylaggregat, dörrkontakt och kablage för anslutning är installerade för att kunna anslutas direkt
- Kylaggregatet har alla fördelar med Blue e+ teknologin
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Golvskåp VX25, dörr, tak, bakstycke, sidogavlar, bottenplåtar, montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Integrerad dörrkontakt
Integrerat Blue e+ kylaggregat
Elektrisk kondensatavdunstare
Veckfilter
Kondensatslang (3 m) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Drift utan veckfilter är inte tillåten
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Märkeffekt
- 0,75 kW
- Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Utförande
- null
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 600 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP54 med veckat filter
- Inre kretslopp IP54 med veckat filter
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,59 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,85 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- -20 °C...45 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- 3 °C...60 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 210,1 kg
- Bruttovikt
- 223 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- Grundskåp VX25, 800×2200×600 mm, montageplåt 699×1696 mm, med integrerat Blue e+ kylaggregat, 1300 W, 230 V, med e+ controller
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK