Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Art. nr.: SK 3303518

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.

Art. nr.:
SK 3303518
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
Fördelar
Lämpad för utomhusuppställning
Blue e teknologi
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,28 kW
Märkspänning
115 V, 1~, 60 Hz
Anmärkning om art. nr.
utan integrerad kondensatavdunstning.
Märkström max.
Vid 60 Hz: 5,7 A
Startström (max.)
Vid 60 Hz: 11,5 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 345 m³/h
Innerkretslopp: 280 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 285 mm
Höjd: 620 mm
Djup: 298 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,19 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Driftstemperatur
Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,37 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,45 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
30,5 kg
Bruttovikt
36,5 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177943681
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm,
Godkännanden
C-UL
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhandbok