Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Art. nr.: SK 3318610

TopTherm chiller finns som takpåbyggnad eller fristående varianter och är flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensor med nanobeläggning är standard.

Art. nr.:
SK 3318610
Utförande
Kompakt och modulär uppbyggnad av kyltekniska komponenter
Cirkulationspump
Fördelar
Exakt temperatur genom mikroprocessorreglerad teknik
Felmeddelande med potentialfri kontakt
Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Komplett anslutningsklar enhet
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt Tw10 / Tu32
Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Total kyleffekt Tw18 / Tu32
Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 900 m³/h
Vid 60 Hz: 900 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 455 mm
Temperaturreglering
Microcontroller-reglering (fabriksinställning +20 °C)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C: 30 °C
Temperaturhysteres
± 2 K
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,975 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,61 t
Pumptryck
Vid 50 Hz: 2,5 bar
Volymflöde (kylmedium)
Vid 50 Hz: 3,5 l/min
Vid 60 Hz: 6 l/min
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 0,64 kW
Vid 60 Hz: 0,79 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 5,1 A
Vid 60 Hz: 5,6 A
Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,7
Vattenkretslopp
Hermetiskt öppen
Vattenanslutningar
G ½" IG
Antal köldmediekretsar
1
Tank
Material: Plast PP
Volym: 2,5 l
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
48 kg
Bruttovikt
53 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK TopTherm chiller, fristående, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm med integrerad tank
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj