- Art. nr.:
- SK 3319600
- Utförande
- Kompakt och modulär uppbyggnad av kyltekniska komponenter
Cirkulationspump
- Fördelar
- Exakt temperatur genom mikroprocessorreglerad teknik
- Felmeddelande med potentialfri kontakt
- Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Komplett anslutningsklar enhet
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt Tw10 / Tu32
- Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
- Total kyleffekt Tw18 / Tu32
- Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 900 ft³/min
Vid 60 Hz: 900 ft³/min
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 430 mm
- Temperaturreglering
- Microcontroller-reglering (fabriksinställning +20 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysteres
- ± 2 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,975 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,39 t
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 0,86 kW
Vid 60 Hz: 0,99 kW
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 5,7 A
Vid 60 Hz: 5,6 A
- Vattenkretslopp
- trycksluten
- Vattenanslutningar
- G ½" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 51 kg
- Bruttovikt
- 55 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177351158
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
-
SK TopTherm chiller, fristående, 1,5/1,7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm