VX25 kylare TopTherm 8 - 20 kW

Art. nr.: SK 3335930

VX25 TopTherm Chiller har en kompakt konstruktion och kan användas till många olika ändamål. Chiller och skåp passar perfekt ihop – med minimalt utrymmesbehov, ökad effektivitet och snabb tillgänglighet som standard.

Art. nr.:
SK 3335930
Produktbeskrivning
VX25 TopTherm kylare har en kompakt konstruktion och kan användas till många olika ändamål. Kylare och skåp passar perfekt ihop – med minimalt utrymmesbehov, ökad effektivitet och snabb tillgänglighet som standard.
Fördelar
En skåpstorlek för fyra effektklasser
Upp till 35 % lägre CO₂-avtryck
Minskad köldmediemängd genom microchannel-teknologi
Fjärrövervakning är integrerad i basutförandet
Bättre säkerhet tack vare integrerade säkerhetsfunktioner
Minsta uppställningsyta
Hög servicevänlighet
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Komplett anslutningsklar enhet med sidogavlar och dörr
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 7,8 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 8,4 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 6.000 m³/h
Vid 60 Hz: 7.200 m³/h
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimension
Bredd: 808 mm
Höjd: 2.238 mm
Djup: 608 mm
Observera:
Regelbunden täthetskontroll krävs inte enligt lag.
Ljudnivå
74,8 dB(A)
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +18 °C)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C: 25 °C
Temperaturhysteres
± 1 K
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,01 t
Pumptryck
Vid 50 Hz: 2,7 bar
Vid 60 Hz: 4 bar
Energiförbrukning köldmediepump 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Volymflöde (kylmedium)
Vid 50 Hz: 23 l/min
Vid 60 Hz: 25 l/min
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 4,72 kW
Vid 60 Hz: 6,2 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 9,2 A
Vid 60 Hz: 9,5 A
Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,3
Vattenanslutningar
R 1" IG
Antal köldmediekretsar
1
Tank
Material: Plast PP
Volym: 75 l
Driftsvikt
345 kg
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
245 kg
Bruttovikt
253 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK Chiller TopTherm, i VX25 skåp, 7,8/8,4 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 808 x 2238 x 608 mm
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual
Manual – R-513A
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A