VX25 TopTherm kylare har en kompakt konstruktion och kan användas till många olika ändamål. Kylare och skåp passar perfekt ihop – med minimalt utrymmesbehov, ökad effektivitet och snabb tillgänglighet som standard.
- Art. nr.:
- SK 3335950
- Produktbeskrivning
- VX25 TopTherm kylare har en kompakt konstruktion och kan användas till många olika ändamål. Kylare och skåp passar perfekt ihop – med minimalt utrymmesbehov, ökad effektivitet och snabb tillgänglighet som standard.
- Fördelar
- En skåpstorlek för fyra effektklasser
- Upp till 35 % lägre CO₂-avtryck
- Minskad köldmediemängd genom microchannel-teknologi
- Fjärrövervakning är integrerad i basutförandet
- Bättre säkerhet tack vare integrerade säkerhetsfunktioner
- Minsta uppställningsyta
- Hög servicevänlighet
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet med sidogavlar och dörr
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 6.000 m³/h
Vid 60 Hz: 7.200 m³/h - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimension
- Bredd: 808 mm
Höjd: 2.238 mm
Djup: 608 mm - Observera:
- Regelbunden täthetskontroll krävs inte enligt lag.
- Ljudnivå
- 75,5 dB(A)
- Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +18 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturhysteres
- ± 2 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,01 t - Pumptryck
- Vid 50 Hz: 2,3 bar
Vid 60 Hz: 3,5 bar - Energiförbrukning köldmediepump 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Volymflöde (kylmedium)
- Vid 50 Hz: 45 l/min
Vid 60 Hz: 50 l/min - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 6,88 kW
Vid 60 Hz: 8,77 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 13,3 A
Vid 60 Hz: 13,5 A - Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,7
- Vattenanslutningar
- R 1" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Material: Plast PP
Volym: 75 l - Driftsvikt
- 345 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 252 kg
- Bruttovikt
- 285 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK Chiller TopTherm, i VX25 skåp, 15,6/17,0 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Manual
- Manual – R-513A