Chiller Blue e+ Hybrid IT

Art. nr.: SK 3334480

Blue e+ Hybrid IT Chiller kombinerar kylning via kylkretsloppet med en direkt integrerad frikylare och ökar därigenom energieffektiviteten vid drift under de kalla årstiderna. Pumparna drivs dessutom av högeffektiva IE3-motorer. Tack vare aluminiumhus med utomhuslackering är aggregatet lämpligt för installation utomhus utan skyddstak.

IoT interface

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3334480
Utförande
För utomhusbruk
Fördelar
Integrerad frikylare ökar energieffektiviteten
Konstant, exakt kylning tack vare en temperaturnoggrannhet på +-0,5 K
Optimalt väderskydd genom UV-beständig lackering och skyddad touchskärm
Brett användningsområde från -20 °C till 45 °C
Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas över hela världen (utan omkabling) och med höga gränsvärden
Integrerat värmeelement för förvärmning av medium
Material
Aluminium AlMg3
Ytbehandling
UV-beständig
Färg
RAL 7035 struktur
Leveransens omfattning
Komplett anslutningsklar enhet (kontaktdon)
Dokumentation på flera språk
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 24
IP 54 (elkomponenter)
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Märkspänning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.020 mm
Djup: 710 mm
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +20 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...45 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C: 35 °C
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,2 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
Pumptryck
Vid 50 Hz: 2,9 bar
Volymflöde (kylmedium)
Vid 50 Hz: 18,5 l/min
Vid 60 Hz: 18,5 l/min
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 2,44 kW
Vid 60 Hz: 2,71 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 3,57 A
Vid 60 Hz: 4,13 A
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Vattenkretslopp
trycksluten
Vattenanslutningar
¾" invändig gänga
Antal köldmediekretsar
1
Driftsvikt
120 kg
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
109 kg
Bruttovikt
119 kg
Tullvarukod
84186900
ETIM 9
EC000855
Produktbeskrivning
Blue e+ Hybrid IT Chiller 6,7 kW, 380–415 V/440–480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450 x 1020 x 710 mm
Förklaringar
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentation
Övrig information
Manual – R-513A
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A