Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Art. nr.: SK 3334300

Blue e+ chiller är effektiva, flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknologi. Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

IoT interface

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3334300
Fördelar
Blue e+ chiller ger centraliserad och effektiv kylning av vätskemedier med högre temperaturnoggrannhet och innovativ DC-inverterteknologi
Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas över hela världen (utan omkabling) och med höga gränsvärden
Maximal säkerhet genom integrerad bypassventil samt övervakningssensorer
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Kompakt och modulär uppbyggnad ger minimal footprint
Pumpar med högeffektiva IE3-motorer
Färg
RAL 7035 struktur
Leveransens omfattning
Komplett anslutningsklar enhet (kontaktdon)
Dokumentation på flera språk
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 24
IP 54 (elkomponenter)
Total kyleffekt Tw10 / Tu32
Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW
Total kyleffekt Tw18 / Tu32
Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 1.850 m³/h
Vid 60 Hz: 1.850 m³/h
Märkspänning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 820 mm
Djup: 710 mm
Observera:
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +20 °C)
Driftstemperatur
-5 °C...50 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperatur kylmedium
5 °C: 35 °C
Temperaturhysteres
± 0,5 K
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,44 t
Pumptryck
Vid 50 Hz: 2,9 bar
Volymflöde (kylmedium)
Vid 50 Hz: 15 l/min
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 2,63 kW
Vid 60 Hz: 2,9 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 4 A
Vid 60 Hz: 3,8 A
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 15 A
Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,53
Vattenkretslopp
öppen
Vattenanslutningar
¾" invändig gänga
Antal köldmediekretsar
1
Tank
Material: Plast PE
Volym: 12 l
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
90 kg
Bruttovikt
103 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177809840
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
Godkännanden
IEC CB
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual – R-513A
Manual – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Software
Licence condition
Updater