Blue e+ chiller är effektiva, flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknologi. Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.
- Art. nr.:
- SK 3334400
- Fördelar
- Blue e+ chiller ger centraliserad och effektiv kylning av vätskemedier med högre temperaturnoggrannhet och innovativ DC-inverterteknologi
- Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas över hela världen (utan omkabling) och med höga gränsvärden
- Maximal säkerhet genom integrerad bypassventil samt övervakningssensorer
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Kompakt och modulär uppbyggnad ger minimal footprint
- Pumpar med högeffektiva IE3-motorer
- Färg
- RAL 7035 struktur
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet (kontaktdon)
Dokumentation på flera språk - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (elkomponenter)
- Total kyleffekt Tw10 / Tu32
- Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW - Total kyleffekt Tw18 / Tu32
- Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 1.850 m³/h
Vid 60 Hz: 1.850 m³/h - Märkspänning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.020 mm
Djup: 710 mm - Observera:
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +20 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...50 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 5 °C: 35 °C
- Temperaturhysteres
- ± 0,5 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,2 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,76 t - Pumptryck
- Vid 50 Hz: 2,9 bar
- Volymflöde (kylmedium)
- Vid 50 Hz: 15 l/min
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 2,63 kW
Vid 60 Hz: 2,9 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 4 A
Vid 60 Hz: 3,8 A - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 15 A
- Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,16
- Vattenkretslopp
- öppen
- Vattenanslutningar
- ¾" invändig gänga
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Material: Plast PE
Volym: 12 l - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 96 kg
- Bruttovikt
- 115 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177809857
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK Chiller Blue e+. 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450 x 1020 x 710 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknik i detalj