Blue e chiller i industriskåp ger central och ekonomisk kylning av kylvattnet. Tack vare microchannel-teknologin kan mängden köldmedium minskas. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys. Inbyggda säkerhetsfunktioner som standard ger maximal säkerhet. Samtidigt kan leveranstiden förkortas tack vare fördefinierade tillvalspaket.
- Art. nr.:
- SK 3336460
- Utförande
- Robust industristandard
Potentialfri kontakt för felmeddelanden - Fördelar
- Minskad köldmediemängd genom microchannel-teknologi
- Pekskärm för enklare användarhjälp
- Fjärrövervakning är integrerad i basutförandet
- Integrerade säkerhetsfunktioner
- Förkonfigurerade tillval
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Sockel: RAL 7016 - Leveransens omfattning
- Anslutningsklar chiller
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 12.000 m³/h
Vid 60 Hz: 14.500 m³/h - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimension
- Bredd: 900 mm
Höjd: 1.733 mm
Djup: 1.800 mm - Ljudnivå
- 78 dB(A)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturhysteres
- ± 2 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 8 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 5,05 t - Pumptryck
- Vid 50 Hz: 2,3 bar
Vid 60 Hz: 3,45 bar - Volymflöde (kylmedium)
- Vid 50 Hz: 90 l/min
Vid 60 Hz: 105 l/min - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 17,27 kW
Vid 60 Hz: 20,66 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 29,14 A
Vid 60 Hz: 30,04 A - Vattenanslutningar
- R 1½" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Material: Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)
Volym: 185 l - Driftsvikt
- 660 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 406 kg
- Bruttovikt
- 506 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK Blue e Chiller 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 900 x 1733 x 1800 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Manual – R-513A