Chiller Blue e 8 - 48 kW

Art. nr.: SK 3336470

Blue e chiller i industriskåp ger central och ekonomisk kylning av kylvattnet. Tack vare microchannel-teknologin kan mängden köldmedium minskas. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys. Inbyggda säkerhetsfunktioner som standard ger maximal säkerhet. Samtidigt kan leveranstiden förkortas tack vare fördefinierade tillvalspaket.

Art. nr.:
SK 3336470
Utförande
Robust industristandard
Potentialfri kontakt för felmeddelanden
Fördelar
Minskad köldmediemängd genom microchannel-teknologi
Pekskärm för enklare användarhjälp
Fjärrövervakning är integrerad i basutförandet
Integrerade säkerhetsfunktioner
Förkonfigurerade tillval
Färg
Skåp: RAL 7035
Sockel: RAL 7016
Leveransens omfattning
Anslutningsklar chiller
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 36,5 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 46,6 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 12.000 m³/h
Vid 60 Hz: 14.500 m³/h
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimension
Bredd: 900 mm
Höjd: 1.733 mm
Djup: 1.800 mm
Ljudnivå
78 dB(A)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C: 25 °C
Temperaturhysteres
± 2 K
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 3,9 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 2,46 t
Pumptryck
Vid 50 Hz: 2,25 bar
Vid 60 Hz: 3,35 bar
Volymflöde (kylmedium)
Vid 50 Hz: 105 l/min
Vid 60 Hz: 135 l/min
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 20,55 kW
Vid 60 Hz: 24,74 kW
Märkström max.
Vid 50 Hz: 38,5 A
Vid 60 Hz: 38,7 A
Vattenanslutningar
R 1½" IG
Antal köldmediekretsar
2
Tank
Material: Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)
Volym: 185 l
Driftsvikt
660 kg
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
520 kg
Bruttovikt
560 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177974548
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK Blue e Chiller 36,5/46,6 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 900 x 1 733 x 1 800 mm
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual – R-513A
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A