Luft-vatten värmeväxlare takmontage

Art. nr.: SK 3209500

För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.

Anslutningsset för luft-vatten värmeväxlare

Art. nr.:
SK 3209500
Utförande
takmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning
För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Tätningsmatta
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt
L 35 W 10 vid 400 l/h: 2,5 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 95 W
Vid 60 Hz: 110 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,4 A
Vid 60 Hz: 0,48 A
Tillåtet driftstryck (p max.)
1: 10 bar
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattteningångstemperatur
1 °C...30 °C
Vattenanslutningar
½" slangkoppling
G ⅜" AG
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Dimension
Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 475 mm
Kapslingsklass
IP 65 på begäran
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
32,3 kg
Bruttovikt
34 kg
Tullvarukod
84158300
EAN
4028177429840
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK Luft/vatten värmeväxlare, takmontage 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e-Comfort controller, vattenledande delar i koppar/mässing, BHD: 597 x 417 x 475 mm
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj